Danfoss logo
TE 12 - 20 , WEB067B9307

Element za ekspanzioni ventil, TE 12, R23

067B3272

Opseg temperature [°C]: -90 - -50, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dužina kapilarne cevi [in]118.0 in
Dužina kapilarne cevi [mm]3000 mm
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Izjednačavanje pritiskaSa eksternim izjednačavanjem
Količina po formatu pakovanja9 pc
Maks. radni pritisak [bar]28.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]400 psig
Material DescriptionTES 12 Element
Materijal telaMesing
MOP tačka [°C]-45 °C
MOP tačka [°F]-49 °F
MOP tačka [psig]MOP 70
Naziv programa delovaTE 12
Naziv proizvodaElement za ekspanzioni ventil
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTE -Thermostatic expansion valve
OdobrenjeEACLLC CDC TYSK
Opseg temperature [°C] [Max]-50 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-90 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]-58 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-130 °F
Oznaka tipaElement
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR23
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije za egalizacijuPertlovanje
Tip proizvodaTE 12
Veličina egalizacije [in]1/4 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.69 Kilogram
Neto težina0.631 Kilogram
Zapremina2.138 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428401586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm