Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TE 2_068Z7479, 068Z7480, 068Z3358

Termostatski ekspanzioni ventil, TE 2, R455A

068Z7499

Temperaturni opseg [°C]: -40 - 10, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dodaci za proizvodDodaci za TXV
Dužina kapilarne cevi [in]59.0 in
Dužina kapilarne cevi [mm]1500 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
Isporučeni deloviStezniktermo kapsule
Izjednačavanje pritiskaSa eksternim izjednačavanjem
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja20 pc
Maks. radni pritisak [bar]34.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]500 psig
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare
Materijal priključkaMesing
Materijal telaMesing
Može da se servisiraRezervni delovi za TXV
Naziv programa delovaT2/TE2
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzioni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Nominalnikapacitet kond. opseg N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Specifikacije
Vrednost
Nominalnikapacitet kond. opseg N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
OdobrenjeEACUA
Opseg temperature [°F] [maks.]50 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-40 °F
Podešavanje pregrevanjaPodesivo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR455A
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SmerUgaono
Smer protokaDizna 01-05 za dvosmerni tok
Statičko pregrevanje (SS) [°C]4.00 °C
Statičko pregrevanje(SS) [°F]7.20 °F
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip izlazne konekcijePertlovanje
Tip konekcije za egalizacijuPertlovanje
Tip proizvodaTE 2
Tip ulazne konekcijePertlovanje
Veličina egalizacije [in]1/4 in
Veličina izlaza [in]1/2 in
Veličina ulaza [in]3/8 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.316 Kilogram
Neto težina0.294 Kilogram
Zapremina0.489 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424221591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm