Danfoss logo
Termostatski ekspanzioni ventil, TE 2, R448A; R449A-product-details

Termostatski ekspanzioni ventil, TE 2, R448A; R449A

068Z3814

Opseg temperature [°C]: -60 - -25, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: T2 / TE2, T 2 / TE 2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dodaci za proizvodDodaci za TXV
Dužina kapilarne cevi [in]59.0 in
Dužina kapilarne cevi [mm]1500 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Grupa tečnosti2
Identični proizvod068Z3738
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
Isporučeni deloviStezniktermo kapsule
Izjednačavanje pritiskaSa eksternim izjednačavanjem
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja45 pc
Maks. radni pritisak [bar]34.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]500 psig
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/45
Materijal priključkaMesingBakar
Materijal telaMesing
MOP tačka [°C]-20 °C
MOP tačka [°F]-5 °F
MOP tačka [psig]MOP 35
Može da se servisiraRezervni delovi za TXV
Naziv programa delovaT2/TE2
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzioni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
OdobrenjeEACLLC CDC TYSK
Opseg temperature [°C] [Max]-25 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-60 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]-15 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-75 °F
Podešavanje pregrevanjaPodesivo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR448AR449A
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SmerUgaono
Smer protokaSa jednim tokom
Statičko pregrevanje (SS) [°C]4.00 °C
Statičko pregrevanje(SS) [°F]7.20 °F
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip izlazne konekcijeLem
Tip konekcije za egalizacijuLem
Tip proizvodaTE 2
Tip ulazne konekcijePertlovanje
Veličina egalizacije [in]1/4 in
Veličina izlaza [in]1/2 in
Veličina ulaza [in]3/8 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.777 Kilogram
Neto težina0.777 Kilogram
Zapremina0.777 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162595107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm