Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, T2_068Z7484, 068Z7488, 068Z7490

Termostatski ekspanzioni ventil, T 2, R448A; R449A

068Z3733

Temperaturni opseg [°C]: -40 - 10, Izjednačavanje pritiska: Sa internim izjednačavanjem

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dodaci za proizvodDodaci za TXV
Dužina kapilarne cevi [in]59.0 in
Dužina kapilarne cevi [mm]1500 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Grupa tečnosti2
Identični proizvod068Z3729
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
Isporučeni deloviStezniktermo kapsule
Izjednačavanje pritiskaSa internim izjednačavanjem
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja45 pc
Maks. radni pritisak [bar]34.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]500 psig
Material DescriptionT 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/45
Materijal priključkaMesingBakar
Materijal telaMesing
Može da se servisiraRezervni delovi za TXV
Naziv programa delovaT2/TE2
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzioni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Specifikacije
Vrednost
Nominalnikapacitet kond. opseg N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominalnikapacitet kond. opseg N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
OdobrenjeEACUA
Opseg temperature [°F] [maks.]50 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-40 °F
Podešavanje pregrevanjaPodesivo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR448AR449A
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SmerUgaono
Smer protokaSa jednim tokom
Statičko pregrevanje (SS) [°C]4.00 °C
Statičko pregrevanje(SS) [°F]7.20 °F
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip izlazne konekcijeLem
Tip proizvodaT 2
Tip ulazne konekcijePertlovanje
Veličina izlaza [in]1/2 in
Veličina ulaza [in]3/8 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.284 Kilogram
Neto težina0.272 Kilogram
Zapremina0.5 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428962056
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm