Termostatski ekspanzioni ventil, TE 2, R407C
068Z3485
Temperaturni opseg [°C]: -40 - 10, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem
068Z3485
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za TXV |
| Dužina kapilarne cevi [in] | 59.0 in |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 1500 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(a)6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Ekspanzioni ventili |
| Grupa tečnosti | 2 |
| Identični proizvod | 068Z3486 |
| Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
| Isporučeni delovi | Stezniktermo kapsule |
| Izjednačavanje pritiska | Sa eksternim izjednačavanjem |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po formatu pakovanja | 20 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 34.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 500 psig |
| Material Description | TEZ 2 Fl/lod |
| Materijal priključka | MesingBakar |
| Materijal tela | Mesing |
| MOP tačka [°C] | 15 °C |
| MOP tačka [°F] | 60 °F |
| MOP tačka [psig] | MOP 95 |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za TXV |
| Naziv programa delova | T2/TE2 |
| Naziv proizvoda | Termostatski ekspanzioni ventil |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Nominalnikapacitet kond. opseg N [IMP] | OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Nominalnikapacitet kond. opseg N [SI] | OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Odobrenje | EACUA |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 50 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Podešavanje pregrevanja | Podesivo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R407C |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| Smer | Ugaono |
| Smer protoka | Sa jednim tokom |
| Statičko pregrevanje (SS) [°C] | -2.00 °C |
| Statičko pregrevanje(SS) [°F] | -3.60 °F |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tip izlazne konekcije | Lem |
| Tip konekcije za egalizaciju | Lem |
| Tip proizvoda | TE 2 |
| Tip ulazne konekcije | Pertlovanje |
| Veličina egalizacije [mm] | 6 mm |
| Veličina izlaza[mm] | 12.00 mm |
| Veličina ulaza [in] | 3/8 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.31 Kilogram |
| Neto težina | 0.279 Kilogram |
| Zapremina | 0.489 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422159384 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |