Danfoss logo
TE 2 flare-solder, slimline valve body_068Z3811

Termostatski ekspanzioni ventil, TE 2, R404A/R507A

068Z3479

Temperaturni opseg [°C]: -60 - -25, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dodaci za proizvodDodaci za TXV
Dužina kapilarne cevi [in]59.0 in
Dužina kapilarne cevi [mm]1500 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Grupa tečnosti2
Identični proizvod068Z3426
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
Isporučeni deloviStezniktermo kapsule
Izjednačavanje pritiskaSa eksternim izjednačavanjem
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja45 pc
Maks. radni pritisak [bar]34.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]500 psig
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Fl/Solder I/45
Materijal priključkaMesingBakar
Materijal telaMesing
Može da se servisiraRezervni delovi za TXV
Naziv programa delovaT2/TE2
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzioni ventil
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
OdobrenjeEACUA
Opseg temperature [°F] [maks.]-15 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-75 °F
Podešavanje pregrevanjaPodesivo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR404A/R507A
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SmerUgaono
Smer protokaDizna 01-05 za dvosmerni tok
Statičko pregrevanje (SS) [°C]4.00 °C
Statičko pregrevanje(SS) [°F]7.20 °F
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip izlazne konekcijeLem
Tip konekcije za egalizacijuLem
Tip proizvodaTE 2
Tip ulazne konekcijePertlovanje
Veličina egalizacije [mm]6 mm
Veličina izlaza[mm]12.00 mm
Veličina ulaza [in]3/8 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.305 Kilogram
Neto težina0.28 Kilogram
Zapremina0.5 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428032582
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm