Danfoss logo
PMFL / PMFH Liquid Level Regulating Valve

Regulacioni ventil za nivo tečnosti, PMFL 80-6

027F3059

Veličina ulazne konekcije [mm]: 25, Maks. radni pritisak [bar]: 28, Opseg temperature [°C]: -60 - 120
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: PMFL / PMFH / SV

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Farba u bojiCr3 / TLP
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegulacioni ventili za nivo tečnosti
Grupa tečnosti1
Isporučeni deloviBlokirajući čepVijci prirubniceZaptivači prirubniceKonektor pilota
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]28.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]406 psig
Material DescriptionReg. ventil za nivo tečnosti, PMFL 80-6
Naziv datoteke UL odobrenjaVENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv proizvodaRegulacioni ventil za nivo tečnosti
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeCEEACLLC CDC TYSKUL
Opis proizvodaKontrola nivoa tečnosti
Opseg temperature [°C] [Max]120 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-60 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]248 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.b9a4d397-4040-40d8-bf76-2fbd22ec1ba4
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaPMFL 80-6
UL ocenaYes
Veličina ulazne konekcije [mm]25.00 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina6.848 Kilogram
Neto težina6.772 Kilogram
Zapremina8.68 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702422171669
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm