Danfoss logo
HFI

Ventil sa plovkom, HFI 040

148G3765

Veličina ulazne konekcije [mm]: 100, Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Veličina izlazne konekcije[mm]: 50, Tip izlazne konekcije: Sučeoni var, Maks. radni pritisak [bar]: 25, Temperaturni opseg [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Neto zapremina [l]: 6.4

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za ekspanzioni ventil sa plovkom
Dodatne informacije2 spoljne konekcije(odvod/izjednačavanje)
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Farba u bojiCrvenkasto smeđa
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegulacioni ventili za nivo tečnosti
Grupa tečnosti12
KategorijaIII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Konstanta ventila16.79
Maks. radni pritisak [bar]25.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]363 psig
Material DescriptionHFI 040 D 100 FLOAT VALVE
Materijal telaČelik
Može da se servisiraRezervni delovi za ekspanzioni ventil sa plovkom
Naziv proizvodaVentil sa plovkom
Neto zapremina [gal US]1.69 gal
Neto zapremina [l]6.400 L
Nominalnikapacitet R717 [kW]400.0 kW
Nominalnikapacitet R717 [TR]114.0 TR
OdobrenjeCEEACUA
Opis proizvodaVentil sa plovkom
Opseg temperature [°F] [maks.]176 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-58 °F
Specifikacije
Vrednost
Opseg zaprema tečnosti [gal US] [maks.]1.22 gal
Opseg zaprema tečnosti[gal US] [min.]0.42 gal
Opseg zaprema tečnosti[l] [maks.]4.6 L
Opseg zaprema tečnosti[l] [min.]1.6 L
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Side branch 1 conn. size [in]3/8
Side branch 2 conn. size [in]1/2
Side branch Int/ExtExternal
Standard priključkaEN 10220
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tip izlazne konekcijeSučeoni var
Tip proizvodaHFI 040
Tip ulazne konekcijeSučeoni var
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Veličina izlazne konekcije[in]2 in
Veličina izlazne konekcije[mm]50.0 mm
Veličina mlaznice [mm]40.00 mm
Veličina ulazne konekcije [in]4 in
Veličina ulazne konekcije [mm]100.00 mm
Zapremina oplate [gal US]2.17 gal
Zapremina oplate [l]8.20 L

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina38.2 Kilogram
Neto težina38 Kilogram
Zapremina103.997 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428413329
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm