Danfoss logo
HFI

Ventil sa plovkom, HFI 050 F

148G3762

Veličina ulazne konekcije [mm]: 150, Tip ulazne konekcije: Prirubnica, Veličina izlazne konekcije[mm]: 50, Tip izlazne konekcije: Sučeoni var, Maks. radni pritisak [bar]: 25, Temperaturni opseg [°C]: -50 - 80

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za ekspanzioni ventil sa plovkom
Dodatne informacije2 spoljne konekcije(odvod/izjednačavanje)
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Farba u bojiCrvenkasto smeđa
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegulacioni ventili za nivo tečnosti
Grupa tečnosti12
KategorijaIII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Konstanta ventila33.58
Maks. radni pritisak [bar]25.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]363 psig
Material DescriptionHFI 050 FD 150 FLOAT VALVE w. 2 ex. con.
Može da se servisiraRezervni delovi za ekspanzioni ventil sa plovkom
Naziv proizvodaVentil sa plovkom
Nominalnikapacitet R717 [kW]800.0 kW
Nominalnikapacitet R717 [TR]227.0 TR
OdobrenjeCEEACUA
Specifikacije
Vrednost
Opis proizvodaVentil sa plovkom
Opseg temperature [°F] [maks.]176 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-58 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaDIN 2635/2512-FEN 10220EN 1092-1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tip izlazne konekcijeSučeoni var
Tip proizvodaHFI 050 F
Tip ulazne konekcijePrirubnica
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Veličina izlazne konekcije[in]2 in
Veličina izlazne konekcije[mm]50.0 mm
Veličina mlaznice [mm]50.00 mm
Veličina ulazne konekcije [in]6 in
Veličina ulazne konekcije [mm]150.00 mm
Zapremina oplate [l]8.20 L

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina47.5 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Zapremina108.199 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428412391
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm