Ventil sa plovkom, HFI 060 F
148G3104
Veličina ulazne konekcije [mm]: 100, Tip ulazne konekcije: Prirubnica, Veličina izlazne konekcije[mm]: 50, Tip izlazne konekcije: Sučeoni var, Maks. radni pritisak [bar]: 25, Temperaturni opseg [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Neto zapremina [l]: 6.4
148G3104
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za ekspanzioni ventil sa plovkom |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Farba u boji | Crvenkasto smeđa |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Regulacioni ventili za nivo tečnosti |
| Grupa tečnosti | 12 |
| Kategorija | III |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Konstanta ventila | 50.36 |
| Maks. radni pritisak [bar] | 25.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 363 psig |
| Material Description | HFI 060 FD 100 FLOAT VALVE |
| Materijal priključka | Čelik |
| Materijal tela | Čelik |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za ekspanzioni ventil sa plovkom |
| Naziv proizvoda | Ventil sa plovkom |
| Neto zapremina [gal US] | 1.69 gal |
| Neto zapremina [l] | 6.400 L |
| Nominalnikapacitet R717 [kW] | 1200.0 kW |
| Nominalnikapacitet R717 [TR] | 341.0 TR |
| Odobrenje | CEEACUA |
| Opis proizvoda | Ventil sa plovkom |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 176 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -58 °F |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg zaprema tečnosti [gal US] [maks.] | 1.22 gal |
| Opseg zaprema tečnosti[gal US] [min.] | 0.42 gal |
| Opseg zaprema tečnosti[l] [maks.] | 4.6 L |
| Opseg zaprema tečnosti[l] [min.] | 1.6 L |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Side branch 1 conn. size [in] | 3/8 |
| Side branch 2 conn. size [in] | 1/2 |
| Side branch Int/Ext | External |
| Standard priključka | DIN 2635/2512-FEN 10220 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tip izlazne konekcije | Sučeoni var |
| Tip proizvoda | HFI 060 F |
| Tip ulazne konekcije | Prirubnica |
| Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP] | R717: Temp. 14 - 95 °F |
| Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI] | R717: Temp. -10 - 35 °C |
| Veličina izlazne konekcije[in] | 2 in |
| Veličina izlazne konekcije[mm] | 50.0 mm |
| Veličina mlaznice [mm] | 60.00 mm |
| Veličina ulazne konekcije [in] | 4 in |
| Veličina ulazne konekcije [mm] | 100.00 mm |
| Zapremina oplate [gal US] | 2.17 gal |
| Zapremina oplate [l] | 8.20 L |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 53.49 Kilogram |
| Neto težina | 45.49 Kilogram |
| Zapremina | 106.772 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428344104 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |