Elektronski ekspanzioni ventil, ETS 25C
034G7613
Primene bez ulja; PVE, Temperatura rashladnog sredstva [°C] [maks.]: 95, Temperatura rashladnog sredstva [°F] [maks.]: 203, Veličina ulaza[mm]: 28, Veličina izlaza[mm]: 28
034G7613
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| ATEX prodajni tekst | II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| Balansirani port [da/ne] | Da |
| Brend | Colibri |
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za koračni ventil |
| Električna konekcija | M12 |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Fazna induktansa [µH] | 14000 μH |
| Fazna struja (RMS) [mA] | 600 mA |
| Fazna struja (vršna) [mA] | 800 mA |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Ekspanzioni ventili |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Indikator smera protoka | Laserom ugravirana dvosmerna strelica |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
| Kompatibilni Danfoss kontrolori | EKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V |
| Kompatibilnost maziva | Primene bez uljaABMOPAGPAOPOEPVE |
| Kv vrednost [m³/h] | 1.300 m³/h |
| Maks. dozvoljeni radni ciklus [%] | 100 % RH |
| Maks. radna struja [A] | 0.80 A |
| Maks. radni pritisak [bar] | 50.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 725 psig |
| Maks. ukup. utrošak snage nap. pogona [W] | 7.2 W |
| Maks. ukup. utrošak snage str. pogona [W] | 7.2 W |
| Material Description | ETS 25C Electric exp.valve11/8x11/8 I/12 |
| Materijal priključka | Bimetal: čelik/bakar |
| Materijal tela | Nerđajući čelik |
| MaxOPD [bar] | 40.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 580.0 psi |
| MaxOPD obrnut protok [bar] | 40 bar |
| MaxOPD obrnut protok [psi] | 580.0 psi |
| Može da se servisira | No |
| Muško/ženska električna kon. | Muški |
| Naziv proizvoda | Elektronski ekspanzioni ventil |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | ETS 12C-100C with sight glass |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
| Nominalni kapacitet R134a [TR] | 31.90 TR |
| Nominalnikapacitet kond., napomena | Otvoreno na ceo takt, normalan protok |
| Nominalnikapacitet R134a [kW] | 111.00 kW |
| Nominalnikapacitet R22 [kW] | 141.00 kW |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nominalnikapacitet R22 [TR] | 40.10 TR |
| Nominalnikapacitet R404A/R507 [kW] | 105.00 kW |
| Nominalnikapacitet R404A/R507 [TR] | 49.20 TR |
| Nominalnikapacitet R407C [kW] | 155.00 kW |
| Nominalnikapacitet R407C [TR] | 44.50 TR |
| Nominalnikapacitet R410A [kW] | 170.00 kW |
| Nominalnikapacitet R410A [TR] | 49.20 TR |
| Odobrenje | ATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR |
| Opcija ručnog upravljanja | AST-G servisni pogon |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 158 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Otpor [kOhm] | 0.0 kOhm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a |
| Rashladna sredstva bez ulja | R1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A |
| Rashladna sredstva sa UL odobrenjem | R134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Režim koraka | Dvostepeni puni korakPolukorakMikrokorak (preporučeno) |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | a7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50 |
| Smer | Ravni |
| Smer protoka | Dvosmerni tok |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Temperatura rashladnog sredstva [°C] [maks.] | 95 °C |
| Temperatura rashladnog sredstva [°F] [maks.] | 203 °F |
| Temperatura rashladnog sredstva [°F] [min.] | -40 °F |
| Temperatura rashladnog sredstva[°C] [min.] | -40 °C |
| Tip izlazne konekcije | Lem ODF |
| Tip motora | Dvopolno |
| Tip proizvoda | ETS 25C |
| Tip ulazne konekcije | Lem ODF |
| Ukupno koraka | 600 (pun korak) |
| Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Veličina električne konekcije | 4 pina |
| Veličina izlaza [in] | 1 1/8 in |
| Veličina izlaza[mm] | 28.00 mm |
| Veličina ulaza [in] | 1 1/8 in |
| Veličina ulaza[mm] | 28.00 mm |
| Vidno staklo | Tip SG (N indikator) |
| Vreme punog hoda [s] [maks.] | 6.0 s |
| Vreme punog hoda [s] [min.] | 3.0 s |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.407 Kilogram |
| Neto težina | 0.315 Kilogram |
| Zapremina | 1.911 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162506462 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |