Danfoss logo
Electric expansion valve, ETS 12C_034G7512

Elektronski ekspanzioni ventil, ETS 12C

034G7512

Primene bez ulja; PVE, Temperatura rashladnog sredstva [°C] [maks.]: 95, Temperatura rashladnog sredstva [°F] [maks.]: 203, Veličina ulaza[mm]: 22, Veličina izlaza[mm]: 22

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
ATEX prodajni tekstII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Balansirani port [da/ne]Da
BrendColibri
CE ocenaYes
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za koračni ventil
Električna konekcijaM12
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Fazna induktansa [µH]14000 μH
Fazna struja (RMS) [mA]600 mA
Fazna struja (vršna) [mA]800 mA
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Grupa tečnosti1
Identični proizvod034G7502
Indikator smera protokaLaserom ugravirana dvosmerna strelica
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja12 pc
Kompatibilni Danfoss kontroloriEKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V
Kompatibilnost mazivaPrimene bez uljaABMOPAGPAOPOEPVE
Kv vrednost [m³/h]0.800 m³/h
Maks. dozvoljeni radni ciklus [%]100 % RH
Maks. radna struja [A]0.80 A
Maks. radni pritisak [bar]50.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]725 psig
Maks. ukup. utrošak snage nap. pogona [W]7.2 W
Maks. ukup. utrošak snage str. pogona [W]7.2 W
Material DescriptionETS 12C Elektronski ekspanzioni ventil
Materijal priključkaBimetal: čelik/bakar
Materijal telaNerđajući čelik
MaxOPD [bar]40.0 bar
MaxOPD [psi]580.0 psi
MaxOPD obrnut protok [bar]40 bar
MaxOPD obrnut protok [psi]580.0 psi
Može da se servisiraNo
Muško/ženska električna kon.Muški
Naziv proizvodaElektronski ekspanzioni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaETS 12C-100C
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
Nominalni kapacitet R134a [TR]19.60 TR
Nominalnikapacitet kond., napomenaOtvoreno na ceo takt, normalan protok
Nominalnikapacitet R134a [kW]53.60 kW
Nominalnikapacitet R22 [kW]86.60 kW
Specifikacije
Vrednost
Nominalnikapacitet R22 [TR]24.60 TR
Nominalnikapacitet R404A/R507 [kW]64.80 kW
Nominalnikapacitet R404A/R507 [TR]30.20 TR
Nominalnikapacitet R407C [kW]95.10 kW
Nominalnikapacitet R407C [TR]27.30 TR
Nominalnikapacitet R410A [kW]105.00 kW
Nominalnikapacitet R410A [TR]30.20 TR
OdobrenjeATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR
Opcija ručnog upravljanjaAST-G servisni pogon
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Otpor [kOhm]0.0 kOhm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Rashladna sredstva bez uljaR1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Režim korakaDvostepeni puni korakPolukorakMikrokorak (preporučeno)
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.1eaabc04-aab4-4b41-bdbf-d6618aa78209
SmerRavni
Smer protokaDvosmerni tok
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura rashladnog sredstva [°C] [maks.]95 °C
Temperatura rashladnog sredstva [°F] [maks.]203 °F
Temperatura rashladnog sredstva [°F] [min.]-40 °F
Temperatura rashladnog sredstva[°C] [min.]-40 °C
Tip izlazne konekcijeLem ODF
Tip motoraDvopolno
Tip proizvodaETS 12C
Tip ulazne konekcijeLem ODF
Ukupno koraka600 (pun korak)
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Veličina električne konekcije4 pina
Veličina izlaza [in]7/8 in
Veličina izlaza[mm]22.00 mm
Veličina ulaza [in]7/8 in
Veličina ulaza[mm]22.00 mm
Vidno stakloNo
Vreme punog hoda [s] [maks.]6.0 s
Vreme punog hoda [s] [min.]3.0 s

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.382 Kilogram
Neto težina0.296 Kilogram
Zapremina1.911 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428539241
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm