Danfoss logo
ETS 5T

Elektronski ekspanzioni ventil, ETS 5T10L

034G6853

Rashladna sredstva: R744, Maks. radni pritisak [bar]: 140, Tip priključka: Lem, ODM, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 20

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodElectric valve accessories
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Grupa tečnosti2
Identični proizvod034G6803
Karakteristike protokaLinearno
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja20 pc
Kompatibilni Danfoss kontroloriEIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Kompatibilnost mazivaPAGPOE
Maks. količina curenja [cm³/min]150 cm³/min
Maks. radni pritisak [bar]140.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]2030 psig
Material DescriptionETS 5T10L Elec. exp.valve L 516x516 M/20
Materijal priključkaCu-plated SS
MaxOPD [bar]120.0 bar
MaxOPD [psig]1740 psig
MaxOPD obrnut protok [bar]120 bar
MaxOPD obrnut protok [psi]1740.0 psi
Može da se servisiraNo
Naziv programa delovaETS 5T
Naziv proizvodaElektronski ekspanzioni ventil
Nominalnikapacitet R744 [kW]7.27 kW
Opcija ručnog upravljanjaAST-G servisni pogonRučna špulna
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]80 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]176 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Otvoren ventil pulsira pri normalnom protoku55 ± 16 steps
Specifikacije
Vrednost
Otvoren ventil pulsira pri obrnutom protoku55 ± 16 steps
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Projektna konfig. StilL
Rashladna sredstvaR744
Rated capacity R744 [TR]2.1 TR
Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.]95 % RH
Relativna vlažnost (RH) [%] [min.]0 % RH
Režim koraka1-2 pobuda (polukorak)2-2 pobuda (pun korak)
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Smer protokaDvosmerni tok
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura rashladnog sredstva [°C] [maks.]80 °C
Temperatura rashladnog sredstva [°F] [maks.]176 °F
Temperatura rashladnog sredstva [°F] [min.]-40 °F
Temperatura rashladnog sredstva[°C] [min.]-40 °C
Temperatura skladištenja [°C] [maks.]65 °C
Temperatura skladištenja[°C] [min.]-30 °C
Temperatura skladištenja[°F] [maks.]149 °F
Temperatura skladištenja[°F] [min.]-22 °F
Tip izlazne konekcijeSolder ODM
Tip motoraKoračni motor sa stalnim magnetima
Tip priključkaLem, ODM
Tip proizvodaETS 5T10L
Tip ulazne konekcijeSolder ODM
U okviru OEEONo
Ukupno koraka480 (polu korak)
UL ocenaNo
Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC
Veličina izlaza [in]5/16 in
Veličina izlaza[mm]7.94 mm
Veličina otvora [mm]1.00 mm
Veličina ulaza [in]5/16 in
Veličina ulaza[mm]7.94 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.056 Kilogram
Neto težina0.038 Kilogram
Zapremina0.253 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255094203
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm