Danfoss logo
ETS 5M

Elektronski ekspanzioni ventil, ETS 5M24S

034G6470

PVE, Temperatura rashladnog sredstva [°C] [maks.]: 70, Temperatura rashladnog sredstva [°F] [maks.]: 158, Veličina ulaza[mm]: 7.94, Veličina izlaza[mm]: 7.94

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodElectric valve accessories
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Karakteristike protokaS-shape
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja20 pc
Kompatibilni Danfoss kontroloriEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
Kompatibilnost mazivaMOPAGPOEPVE
Maks. količina curenja [cm³/min]150 cm³/min
Maks. radni pritisak [bar]49.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]710 psig
Material DescriptionETS 5M24S Elec. exp. valve L 516x516 ODM
Materijal priključkaCu-plated SS
MaxOPD [bar]35.0 bar
MaxOPD [psig]508 psig
MaxOPD obrnut protok [bar]35 bar
MaxOPD obrnut protok [psi]508.0 psi
Može da se servisiraNo
Naziv programa delovaETS 5M
Naziv proizvodaElektronski ekspanzioni ventil
Nominalnikapacitet R410A [kW]20.42 kW
Nominalnikapacitet R410A [TR]5.80 TR
Opcija ručnog upravljanjaAST-G servisni pogonRučna špulna
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-30 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-22 °F
Specifikacije
Vrednost
Otvoren ventil pulsira pri normalnom protoku55 ± 16 steps
Otvoren ventil pulsira pri obrnutom protoku15 ± 15 steps
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Projektna konfig. StilL
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.]95 % RH
Relativna vlažnost (RH) [%] [min.]0 % RH
Režim koraka1-2 pobuda (polukorak)2-2 pobuda (pun korak)
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Smer protokaDvosmerni tok
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura rashladnog sredstva [°C] [maks.]70 °C
Temperatura rashladnog sredstva [°F] [maks.]158 °F
Temperatura rashladnog sredstva [°F] [min.]-22 °F
Temperatura rashladnog sredstva[°C] [min.]-30 °C
Temperatura skladištenja [°C] [maks.]70 °C
Temperatura skladištenja[°C] [min.]-30 °C
Temperatura skladištenja[°F] [maks.]158 °F
Temperatura skladištenja[°F] [min.]-22 °F
Tip motoraKoračni motor sa stalnim magnetima
Tip priključkaLem, ODM
Tip proizvodaETS 5M24S
Ukupno koraka480 (polu korak)
Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Veličina izlaza [in]5/16 in
Veličina izlaza[mm]7.94 mm
Veličina otvora [mm]2.40 mm
Veličina ulaza [in]5/16 in
Veličina ulaza[mm]7.94 mm
Verzija ventilaV2

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.063 Kilogram
Neto težina0.039 Kilogram
Zapremina0.253 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255007234
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm