Elektronski ekspanzioni ventil, ETS 5M08L
034G6427
Temperatura rashladnog sredstva [°C] [maks.]: 80, Temperatura rashladnog sredstva [°F] [maks.]: 176, Veličina ulaza[mm]: 7.94, Veličina izlaza[mm]: 7.94
034G6427
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Electric valve accessories |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Ekspanzioni ventili |
| Karakteristike protoka | Linearno |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po formatu pakovanja | 20 pc |
| Kompatibilni Danfoss kontrolori | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Kompatibilnost maziva | POE |
| Maks. količina curenja [cm³/min] | 150 cm³/min |
| Maks. radni pritisak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 711 psig |
| Material Description | ETS 5M08L Elec. exp. valve L 516x516 ODM |
| Materijal priključka | Cu-plated SS |
| MaxOPD [bar] | 42.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 609 psig |
| MaxOPD obrnut protok [bar] | 42 bar |
| MaxOPD obrnut protok [psi] | 651.0 psi |
| Može da se servisira | No |
| Naziv programa delova | ETS 5M |
| Naziv proizvoda | Elektronski ekspanzioni ventil |
| Nominalnikapacitet R410A [kW] | 1.80 kW |
| Nominalnikapacitet R410A [TR] | 0.51 TR |
| Opcija ručnog upravljanja | AST-G servisni pogonRučna špulna |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -30 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 158 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -22 °F |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Otvoren ventil pulsira pri normalnom protoku | 55 ± 16 steps |
| Otvoren ventil pulsira pri obrnutom protoku | <=71 Steps |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Projektna konfig. Stil | L |
| Rashladna sredstva | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B |
| Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.] | 95 % RH |
| Relativna vlažnost (RH) [%] [min.] | 0 % RH |
| Režim koraka | 1-2 pobuda (polukorak)2-2 pobuda (pun korak) |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Smer protoka | Dvosmerni tok |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura rashladnog sredstva [°C] [maks.] | 80 °C |
| Temperatura rashladnog sredstva [°F] [maks.] | 176 °F |
| Temperatura rashladnog sredstva [°F] [min.] | -22 °F |
| Temperatura rashladnog sredstva[°C] [min.] | -30 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [maks.] | 70 °C |
| Temperatura skladištenja[°C] [min.] | -30 °C |
| Temperatura skladištenja[°F] [maks.] | 158 °F |
| Temperatura skladištenja[°F] [min.] | -22 °F |
| Tip motora | Koračni motor sa stalnim magnetima |
| Tip priključka | Lem, ODM |
| Tip proizvoda | ETS 5M08L |
| Ukupno koraka | 480 (polu korak) |
| Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Veličina izlaza [in] | 5/16 in |
| Veličina izlaza[mm] | 7.94 mm |
| Veličina otvora [mm] | 0.75 mm |
| Veličina ulaza [in] | 5/16 in |
| Veličina ulaza[mm] | 7.94 mm |
| Verzija ventila | V2 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.054 Kilogram |
| Neto težina | 0.038 Kilogram |
| Zapremina | 0.251 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255103295 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |