Elektronski ekspanzioni ventil, ETS 5M17L
034G6419
PVE, Temperatura rashladnog sredstva [°C] [maks.]: 80, Temperatura rashladnog sredstva [°F] [maks.]: 176, Veličina ulaza[mm]: 7.94, Veličina izlaza[mm]: 7.94
034G6419
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Electric valve accessories |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Ekspanzioni ventili |
| Karakteristike protoka | Linearno |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po formatu pakovanja | 20 pc |
| Kompatibilni Danfoss kontrolori | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100 |
| Kompatibilnost maziva | MOPAGPOEPVE |
| Maks. količina curenja [cm³/min] | 150 cm³/min |
| Maks. radni pritisak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 710 psig |
| Material Description | ETS 5M17L Elec. exp. valve L 516x516 ODM |
| Materijal priključka | Cu-plated SS |
| MaxOPD [bar] | 42.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 609 psig |
| MaxOPD obrnut protok [bar] | 42 bar |
| MaxOPD obrnut protok [psi] | 508.0 psi |
| Može da se servisira | No |
| Naziv programa delova | ETS 5M |
| Naziv proizvoda | Elektronski ekspanzioni ventil |
| Nominalni kapacitet R134a [TR] | 2.26 TR |
| Nominalnikapacitet R1234ze [kW] | 5.86 kW |
| Nominalnikapacitet R1234ze [TR] | 1.67 TR |
| Nominalnikapacitet R134a [kW] | 7.94 kW |
| Nominalnikapacitet R22 [kW] | 10.50 kW |
| Nominalnikapacitet R22 [TR] | 2.99 TR |
| Nominalnikapacitet R32 [kW] | 18.29 kW |
| Nominalnikapacitet R32 [TR] | 5.20 TR |
| Nominalnikapacitet R404A/R507 [kW] | 7.38 kW |
| Nominalnikapacitet R404A/R507 [TR] | 2.10 TR |
| Nominalnikapacitet R407C [kW] | 10.97 kW |
| Nominalnikapacitet R407C [TR] | 3.12 TR |
| Nominalnikapacitet R410A [kW] | 12.38 kW |
| Nominalnikapacitet R410A [TR] | 3.52 TR |
| Nominalnikapacitet R513A [kW] | 6.72 kW |
| Nominalnikapacitet R513A [TR] | 1.91 TR |
| Opcija ručnog upravljanja | AST-G servisni pogonRučna špulna |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -30 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 158 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -22 °F |
| Otvoren ventil pulsira pri normalnom protoku | 55 ± 16 steps |
| Otvoren ventil pulsira pri obrnutom protoku | 15 ± 15 steps |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Projektna konfig. Stil | L |
| Rashladna sredstva | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B |
| Rated capacity R1234yf [kW] | 5.80 kW |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Rated capacity R1234yf [TR] | 1.65 TR |
| Rated capacity R290 [kW] | 10.90 kW |
| Rated capacity R290 [TR] | 3.10 TR |
| Rated capacity R407H [kW] | 12.25 kW |
| Rated capacity R407H [TR] | 3.48 TR |
| Rated capacity R448A [kW] | 10.49 kW |
| Rated capacity R448A [TR] | 2.98 TR |
| Rated capacity R449A [kW] | 10.26 kW |
| Rated capacity R449A [TR] | 2.92 TR |
| Rated capacity R449B [kW] | 10.43 kW |
| Rated capacity R449B [TR] | 2.97 TR |
| Rated capacity R452A [kW] | 7.90 kW |
| Rated capacity R452A [TR] | 2.25 TR |
| Rated capacity R452B [kW] | 14.21 kW |
| Rated capacity R452B [TR] | 4.04 TR |
| Rated capacity R454A [kW] | 10.63 kW |
| Rated capacity R454A [TR] | 3.02 TR |
| Rated capacity R454B [kW] | 14.39 kW |
| Rated capacity R454B [TR] | 4.09 TR |
| Rated capacity R454C [kW] | 9.14 kW |
| Rated capacity R454C [TR] | 2.60 TR |
| Rated capacity R455A [kW] | 10.08 kW |
| Rated capacity R455A [TR] | 2.87 TR |
| Rated capacity R515B [kW] | 5.68 kW |
| Rated capacity R515B [TR] | 1.62 TR |
| Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.] | 95 % RH |
| Relativna vlažnost (RH) [%] [min.] | 0 % RH |
| Režim koraka | 1-2 pobuda (polukorak)2-2 pobuda (pun korak) |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Smer protoka | Dvosmerni tok |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura rashladnog sredstva [°C] [maks.] | 80 °C |
| Temperatura rashladnog sredstva [°F] [maks.] | 176 °F |
| Temperatura rashladnog sredstva [°F] [min.] | -22 °F |
| Temperatura rashladnog sredstva[°C] [min.] | -30 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [maks.] | 70 °C |
| Temperatura skladištenja[°C] [min.] | -30 °C |
| Temperatura skladištenja[°F] [maks.] | 158 °F |
| Temperatura skladištenja[°F] [min.] | -22 °F |
| Tip motora | Koračni motor sa stalnim magnetima |
| Tip priključka | Lem, ODM |
| Tip proizvoda | ETS 5M17L |
| Ukupno koraka | 480 (polu korak) |
| Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Veličina izlaza [in] | 5/16 in |
| Veličina izlaza[mm] | 7.94 mm |
| Veličina otvora [mm] | 1.65 mm |
| Veličina ulaza [in] | 5/16 in |
| Veličina ulaza[mm] | 7.94 mm |
| Verzija ventila | V2 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.053 Kilogram |
| Neto težina | 0.036 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.251 Liter |
| EAN/UPC | 5715255005070 |