Danfoss logo
ETS 5M/5T

Elektronski ekspanzioni ventil, ETS 5M17L

034G6407

PVE, Temperatura rashladnog sredstva [°C] [maks.]: 80, Temperatura rashladnog sredstva [°F] [maks.]: 176, Veličina ulaza[mm]: 6.35, Veličina izlaza[mm]: 6.35

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodElectric valve accessories
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Karakteristike protokaLinearno
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja20 pc
Kompatibilni Danfoss kontroloriEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
Kompatibilnost mazivaMOPAGPOEPVE
Maks. količina curenja [cm³/min]150 cm³/min
Maks. radni pritisak [bar]49.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]710 psig
Material DescriptionETS 5M17L Elec. exp. valve L 14x14 ODM
Materijal priključkaCu-plated SS
MaxOPD [bar]42.0 bar
MaxOPD [psig]609 psig
MaxOPD obrnut protok [bar]42 bar
MaxOPD obrnut protok [psi]508.0 psi
Može da se servisiraNo
Naziv programa delovaETS 5M
Naziv proizvodaElektronski ekspanzioni ventil
Nominalni kapacitet R134a [TR]2.26 TR
Nominalnikapacitet R1234ze [kW]5.86 kW
Nominalnikapacitet R1234ze [TR]1.67 TR
Nominalnikapacitet R134a [kW]7.94 kW
Nominalnikapacitet R22 [kW]10.50 kW
Nominalnikapacitet R22 [TR]2.99 TR
Nominalnikapacitet R32 [kW]18.29 kW
Nominalnikapacitet R32 [TR]5.20 TR
Nominalnikapacitet R404A/R507 [kW]7.38 kW
Nominalnikapacitet R404A/R507 [TR]2.10 TR
Nominalnikapacitet R407C [kW]10.97 kW
Nominalnikapacitet R407C [TR]3.12 TR
Nominalnikapacitet R410A [kW]12.38 kW
Nominalnikapacitet R410A [TR]3.52 TR
Nominalnikapacitet R513A [kW]6.72 kW
Nominalnikapacitet R513A [TR]1.91 TR
Opcija ručnog upravljanjaAST-G servisni pogonRučna špulna
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-30 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-22 °F
Otvoren ventil pulsira pri normalnom protoku55 ± 16 steps
Otvoren ventil pulsira pri obrnutom protoku15 ± 15 steps
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Projektna konfig. StilL
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
Rated capacity R1234yf [kW]5.80 kW
Specifikacije
Vrednost
Rated capacity R1234yf [TR]1.65 TR
Rated capacity R290 [kW]10.90 kW
Rated capacity R290 [TR]3.10 TR
Rated capacity R407H [kW]12.25 kW
Rated capacity R407H [TR]3.48 TR
Rated capacity R448A [kW]10.49 kW
Rated capacity R448A [TR]2.98 TR
Rated capacity R449A [kW]10.26 kW
Rated capacity R449A [TR]2.92 TR
Rated capacity R449B [kW]10.43 kW
Rated capacity R449B [TR]2.97 TR
Rated capacity R452A [kW]7.90 kW
Rated capacity R452A [TR]2.25 TR
Rated capacity R452B [kW]14.21 kW
Rated capacity R452B [TR]4.04 TR
Rated capacity R454A [kW]10.63 kW
Rated capacity R454A [TR]3.02 TR
Rated capacity R454B [kW]14.39 kW
Rated capacity R454B [TR]4.09 TR
Rated capacity R454C [kW]9.14 kW
Rated capacity R454C [TR]2.60 TR
Rated capacity R455A [kW]10.08 kW
Rated capacity R455A [TR]2.87 TR
Rated capacity R515B [kW]5.68 kW
Rated capacity R515B [TR]1.62 TR
Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.]95 % RH
Relativna vlažnost (RH) [%] [min.]0 % RH
Režim koraka1-2 pobuda (polukorak)2-2 pobuda (pun korak)
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Smer protokaDvosmerni tok
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura rashladnog sredstva [°C] [maks.]80 °C
Temperatura rashladnog sredstva [°F] [maks.]176 °F
Temperatura rashladnog sredstva [°F] [min.]-22 °F
Temperatura rashladnog sredstva[°C] [min.]-30 °C
Temperatura skladištenja [°C] [maks.]70 °C
Temperatura skladištenja[°C] [min.]-30 °C
Temperatura skladištenja[°F] [maks.]158 °F
Temperatura skladištenja[°F] [min.]-22 °F
Tip motoraKoračni motor sa stalnim magnetima
Tip priključkaLem, ODM
Tip proizvodaETS 5M17L
Ukupno koraka480 (polu korak)
Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Veličina izlaza [in]1/4 in
Veličina izlaza[mm]6.35 mm
Veličina otvora [mm]1.65 mm
Veličina ulaza [in]1/4 in
Veličina ulaza[mm]6.35 mm
Verzija ventilaV2

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.052 Kilogram
Neto težina0.035 Kilogram
Zapremina0.251 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255004899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm