Danfoss logo
ETS 400L

Elektronski ekspanzioni ventil, ETS 400L

034G3708

PVE, Temperatura rashladnog sredstva [°C] [maks.]: 140, Temperatura rashladnog sredstva [°F] [maks.]: 284

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Balansirani port [da/ne]Da
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrednost [gal/min]21.400 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za koračni ventil
Električna konekcijaM12
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Fazna induktansa [µH]85000 μH
Fazna struja (RMS) [mA]200 mA
Fazna struja (vršna) [mA]283 mA
Format pakovanjaJedno pakovanje
Full travel time CurrDrive [s]12.7 s
Full travel time VoltDrive [s]25.4 s
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Grupa tečnosti2
Indikator smera protokaArrow embossed
Karakteristike protokaS-shape
KategorijaI
Količina po formatu pakovanja1 pc
Kompatibilni Danfoss kontroloriAK-XM 208CEKEEKFMCX
Kompatibilnost mazivaABMOPAGPAOPOEPVE
Kv vrednost [m³/h]18.500 m³/h
Maks. dozvoljeni radni ciklus [%]50 % RH
Maks. radna struja [A]0.50 A
Maks. radni pritisak [bar]34.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]493 psig
Maks. ukup. utrošak snage nap. pogona [W]5.5 W
Maks. ukup. utrošak snage str. pogona [W]6.5 W
Material DescriptionETS 400L Electric exp valve
Materijal priključkaBakar
Materijal telaMesing
MaxOPD [bar]26.0 bar
MaxOPD [psi]377.0 psi
MaxOPD reverse CurrDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi]145 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi]145 psi
Može da se servisiraRezervni delovi za koračni ventil
Muško/ženska električna kon.Muški
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Naziv proizvodaElektronski ekspanzioni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaETS 175L-500L
Specifikacije
Vrednost
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
Nominalni kapacitet R134a [TR]311.00 TR
Nominalnikapacitet kond., napomenaOtvoreno na ceo takt, normalan protok
Nominalnikapacitet R134a [kW]1095.00 kW
Nominalnikapacitet R513A [kW]943.00 kW
Nominalnikapacitet R513A [TR]271.00 TR
OdobrenjeCECMIMCRNEACUAUKCA
Opcija ručnog upravljanjaAST-G servisni pogon
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Otpor [kOhm]0.1 kOhm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R245faR404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Rated capacity R1234ze [kW]854.00 kW
Rated capacity R1234ze [TR]246.00 TR
Rated capacity R515B [kW]830.00 kW
Rated capacity R515B [TR]239.00 TR
Režim korakaDvostepeni puni korak
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.082963bf-1a44-410f-8480-cd924f065920
SmerRavni
Smer protokaDvosmerni tok
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura rashladnog sredstva [°C] [maks.]140 °C
Temperatura rashladnog sredstva [°F] [maks.]284 °F
Temperatura rashladnog sredstva [°F] [min.]-4 °F
Temperatura rashladnog sredstva[°C] [min.]-20 °C
Tip izlazne konekcijeLem ODF
Tip motoraDvopolno
Tip proizvodaETS 400L
Tip ulazne konekcijeLem ODF
Ukupno koraka3810 (puni korak)
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Veličina električne konekcije4 pina
Veličina izlaza [in]2 1/8 in
Veličina ulaza [in]2 1/8 in
Vidno stakloDa
Voltage [V] DC12.0 V

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.989 Kilogram
Neto težina2.5 Kilogram
Zapremina12.708 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255138655
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm