Danfoss logo
ETS 400L - 500L

Elektronski ekspanzioni ventil, ETS 500L

034G3695

PVE, Temperatura rashladnog sredstva [°C] [maks.]: 95, Temperatura rashladnog sredstva [°F] [maks.]: 203

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Balansirani port [da/ne]Da
CE ocenaYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrednost [gal/min]31.330 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električna konekcijaM12
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Fazna induktansa [µH]85000 μH
Fazna struja (RMS) [mA]200 mA
Fazna struja (vršna) [mA]283 mA
Format pakovanjaJedno pakovanje
Full travel time CurrDrive [s]16.7 s
Full travel time VoltDrive [s]33.3 s
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Grupa tečnosti2
Karakteristike protokaLinearno
KategorijaI
Količina po formatu pakovanja1 pc
Kompatibilni Danfoss kontroloriAK-XM 208CEKEEKFMXC
Kompatibilnost mazivaABPAGPAOPOEPVE
Kv vrednost [m³/h]27.100 m³/h
Maks. dozvoljeni radni ciklus [%]50 % RH
Maks. radna struja [A]0.40 A
Maks. radni pritisak [bar]37.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]536 psig
Maks. ukup. utrošak snage nap. pogona [W]5.5 W
Maks. ukup. utrošak snage str. pogona [W]4.2 W
Material DescriptionETS 500L Electric exp valve w. SG
Materijal priključkaBakar
Materijal telaMesing
MaxOPD obrnut protok [bar]10 bar
MaxOPD obrnut protok [psi]145.0 psi
MaxOPD reverse CurrDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi]145 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi]145 psi
Muško/ženska električna kon.Muški
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Naziv datoteke odobrenjaMH7648
Naziv proizvodaElektronski ekspanzioni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaETS 175L-500L with sight glass
Specifikacije
Vrednost
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
Nominalni kapacitet R134a [TR]507.00 TR
Nominalnikapacitet kond., napomenaOtvoreno na ceo takt, normalan protok
Nominalnikapacitet R134a [kW]1786.00 kW
Nominalnikapacitet R513A [kW]1535.00 kW
Nominalnikapacitet R513A [TR]442.00 TR
OdobrenjeUL priznatoCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA
Opcija ručnog upravljanjaAST-G servisni pogon
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Rated capacity R1234ze [kW]1396.00 kW
Rated capacity R1234ze [TR]402.00 TR
Rated capacity R515B [kW]1357.00 kW
Rated capacity R515B [TR]390.00 TR
Režim korakaDvostepeni puni korak
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.a93f9e80-7dd4-4ed5-ba93-590f2e135e6a
SmerRavni
Smer protokaDvosmerni tok
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Temperatura rashladnog sredstva [°C] [maks.]95 °C
Temperatura rashladnog sredstva [°F] [maks.]203 °F
Temperatura rashladnog sredstva [°F] [min.]-40 °F
Temperatura rashladnog sredstva[°C] [min.]-40 °C
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip motoraDvopolno
Tip proizvodaETS 500L
Tip ulazne konekcijeLEM, ODF
UL ocenaYes
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Veličina električne konekcije4 pina
Veličina izlaza [in]2 5/8 in
Veličina ulaza [in]2 1/8 in
Vidno stakloDa
Voltage [V] DC12.0 V

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina4.5 Kilogram
Neto težina3.44 Kilogram
Zapremina22.788 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162875667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm