Elektronski ekspanzioni ventil, ETS 400L
034G3658
Primene bez ulja; PVE, Temperatura rashladnog sredstva [°C] [maks.]: 95, Temperatura rashladnog sredstva [°F] [maks.]: 203
034G3658
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Approval file name | MH7648 |
| Balansirani port [da/ne] | Da |
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv vrednost [gal/min] | 21.400 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za koračni ventil |
| Električna konekcija | M12 |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Fazna induktansa [µH] | 85000 μH |
| Fazna struja (RMS) [mA] | 200 mA |
| Fazna struja (vršna) [mA] | 283 mA |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Full travel time CurrDrive [s] | 12.7 s |
| Full travel time VoltDrive [s] | 25.4 s |
| Grupa proizvoda | Ekspanzioni ventili |
| Grupa tečnosti | 2 |
| Indikator smera protoka | Arrow embossed |
| Karakteristike protoka | Linearno |
| Kategorija | I |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Kompatibilni Danfoss kontrolori | AK-XM 208CEKEEKFMCX |
| Kompatibilnost maziva | Primene bez uljaABPAGPAOPOEPVE |
| Kv vrednost [m³/h] | 18.500 m³/h |
| Maks. dozvoljeni radni ciklus [%] | 50 % RH |
| Maks. radna struja [A] | 0.40 A |
| Maks. radni pritisak [bar] | 37.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 536 psig |
| Maks. ukup. utrošak snage nap. pogona [W] | 5.5 W |
| Maks. ukup. utrošak snage str. pogona [W] | 4.2 W |
| Material Description | ETS 400L Electric exp valve L OF |
| Materijal priključka | Bakar |
| Materijal tela | Mesing |
| MaxOPD [bar] | 26.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 377.0 psi |
| MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 10 bar |
| MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 145 psi |
| MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 10 bar |
| MaxOPD reverse VoltDrive [psi] | 145 psi |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za koračni ventil |
| Muško/ženska električna kon. | Muški |
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| Naziv datoteke odobrenja | MH7648 |
| Naziv proizvoda | Elektronski ekspanzioni ventil |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | ETS 175L-550L with sight glass |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
| Nominalni kapacitet R134a [TR] | 308.00 TR |
| Nominalnikapacitet kond., napomena | Otvoreno na ceo takt, normalan protok |
| Nominalnikapacitet R134a [kW] | 1085.00 kW |
| Nominalnikapacitet R513A [kW] | 934.00 kW |
| Nominalnikapacitet R513A [TR] | 269.00 TR |
| Odobrenje | UL priznatoCECMIMCRNEACUAUKCA |
| Opcija ručnog upravljanja | AST-G servisni pogon |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 158 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Otpor [kOhm] | 0.1 kOhm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Rashladna sredstva sa UL odobrenjem | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Rated capacity R1234ze [kW] | 846.00 kW |
| Rated capacity R1234ze [TR] | 243.00 TR |
| Rated capacity R515B [kW] | 823.00 kW |
| Rated capacity R515B [TR] | 237.00 TR |
| Režim koraka | Dvostepeni puni korak |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
| Smer | Ravni |
| Smer protoka | Dvosmerni tok |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Temperatura rashladnog sredstva [°C] [maks.] | 95 °C |
| Temperatura rashladnog sredstva [°F] [maks.] | 203 °F |
| Temperatura rashladnog sredstva [°F] [min.] | -40 °F |
| Temperatura rashladnog sredstva[°C] [min.] | -40 °C |
| Tip izlazne konekcije | Lem ODF |
| Tip motora | Dvopolno |
| Tip proizvoda | ETS 400L |
| Tip ulazne konekcije | Lem ODF |
| Ukupno koraka | 3810 (puni korak) |
| UL ocena | Yes |
| Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Veličina električne konekcije | 4 pina |
| Veličina izlaza [in] | 1 5/8 in |
| Veličina ulaza [in] | 1 5/8 in |
| Vidno staklo | Da |
| Voltage [V] DC | 12.0 V |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.837 Kilogram |
| Neto težina | 2.35 Kilogram |
| Zapremina | 12.899 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162498262 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |