Danfoss logo
ETS 12, angleway

Elektronski ekspanzioni ventil, ETS 12.5

034G4214

PVE, Temperatura rashladnog sredstva [°C] [maks.]: 65, Temperatura rashladnog sredstva [°F] [maks.]: 150, Veličina ulaza[mm]: 16, Veličina izlaza[mm]: 16

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Balansirani port [da/ne]No
CE ocenaYes
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za koračni ventil
Električna konekcijaM12
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Fazna induktansa [µH]85000 μH
Fazna struja (RMS) [mA]100 mA
Fazna struja (vršna) [mA]141 mA
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Grupa tečnosti2
Indikator smera protokaUtisnuta dvosmerna strelica
KategorijaI
Količina po formatu pakovanja6 pc
Kompatibilni Danfoss kontroloriEKE 1AEKE 1BEKE 1C
Kompatibilnost mazivaABMOPAGPAOPOEPVE
Maks. dozvoljeni radni ciklus [%]100 % RH
Maks. radni pritisak [bar]45.5 bar
Maks. radni pritisak [psig]660 psig
Maks. ukup. utrošak snage nap. pogona [W]5.5 W
Maks. ukup. utrošak snage str. pogona [W]1.3 W
Material DescriptionETS 12.5 Elektronski ekspanzioni ventil
Materijal priključkaBakar
MaxOPD [bar]33.0 bar
MaxOPD [psi]478.6 psi
MaxOPD obrnut protok [bar]33 bar
MaxOPD obrnut protok [psi]478.6 psi
Može da se servisiraRezervni delovi za koračni ventil
Muško/ženska električna kon.Muški
Napon [V] DC [maks.]13.8 V
Napon [V] DC [min.]11.5 V
Naziv proizvodaElektronski ekspanzioni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
Nominalni kapacitet R134a [TR]13.00 TR
Nominalnikapacitet kond., napomenaOtvoreno na ceo takt, normalan protok
Nominalnikapacitet R134a [kW]45.00 kW
Nominalnikapacitet R22 [kW]57.00 kW
Nominalnikapacitet R22 [TR]16.00 TR
Specifikacije
Vrednost
Nominalnikapacitet R404A/R507 [kW]43.00 kW
Nominalnikapacitet R404A/R507 [TR]12.00 TR
Nominalnikapacitet R407C [kW]63.00 kW
Nominalnikapacitet R407C [TR]18.00 TR
Nominalnikapacitet R410A [kW]70.00 kW
Nominalnikapacitet R410A [TR]20.00 TR
OdobrenjeCEEACUAUKCAUL
Opcija ručnog upravljanjaAST-G servisni pogon
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]60 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]140 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Otpor [kOhm]0.1 kOhm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Režim korakaDvostepeni puni korak
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf
SmerUgaono
Smer protokaDvosmerni tok
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura rashladnog sredstva [°C] [maks.]65 °C
Temperatura rashladnog sredstva [°F] [maks.]150 °F
Temperatura rashladnog sredstva [°F] [min.]-40 °F
Temperatura rashladnog sredstva[°C] [min.]-40 °C
Tip izlazne konekcijeLem ODF
Tip motoraDvopolno
Tip proizvodaETS 12.5
Tip ulazne konekcijeLem ODF
Ukupno koraka2625 (pun korak)
UL ocenaYes
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Veličina električne konekcije4 pina
Veličina izlaza [in]5/8 in
Veličina izlaza[mm]16.00 mm
Veličina ulaza [in]5/8 in
Veličina ulaza[mm]16.00 mm
Vreme punog hoda [s] [maks.]17.0 s
Vreme punog hoda [s] [min.]8.5 s

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.04 Kilogram
Neto težina0.883 Kilogram
Zapremina3.43 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428825641
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm