Elektronski ekspanzioni ventil, ETS 25
034G4207
PVE, Temperatura rashladnog sredstva [°C] [maks.]: 65, Temperatura rashladnog sredstva [°F] [maks.]: 150, Veličina ulaza[mm]: 22, Veličina izlaza[mm]: 22, Veličina ulaza [in]: 7/8 in, Veličina izlaza [in]: 7/8 in
034G4207
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Balansirani port [da/ne] | No |
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za koračni ventil |
| Električna konekcija | M12 |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Fazna induktansa [µH] | 85000 μH |
| Fazna struja (RMS) [mA] | 100 mA |
| Fazna struja (vršna) [mA] | 141 mA |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Ekspanzioni ventili |
| Grupa tečnosti | 2 |
| Indikator smera protoka | Utisnuta dvosmerna strelica |
| Kategorija | I |
| Količina po formatu pakovanja | 6 pc |
| Kompatibilni Danfoss kontrolori | EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Kompatibilnost maziva | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Maks. dozvoljeni radni ciklus [%] | 100 % RH |
| Maks. radni pritisak [bar] | 45.5 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 660 psig |
| Maks. ukup. utrošak snage nap. pogona [W] | 5.5 W |
| Maks. ukup. utrošak snage str. pogona [W] | 1.3 W |
| Material Description | ETS 25 Elektronski ekspanzioni ventil |
| Materijal priključka | Bakar |
| MaxOPD [bar] | 33.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 478.6 psi |
| MaxOPD obrnut protok [bar] | 33 bar |
| MaxOPD obrnut protok [psi] | 478.6 psi |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za koračni ventil |
| Muško/ženska električna kon. | Muški |
| Napon [V] DC [maks.] | 13.8 V |
| Napon [V] DC [min.] | 11.5 V |
| Naziv proizvoda | Elektronski ekspanzioni ventil |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | ETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
| Nominalni kapacitet R134a [TR] | 27.00 TR |
| Nominalnikapacitet kond., napomena | Otvoreno na ceo takt, normalan protok |
| Nominalnikapacitet R134a [kW] | 93.00 kW |
| Nominalnikapacitet R22 [kW] | 117.00 kW |
| Nominalnikapacitet R22 [TR] | 34.00 TR |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nominalnikapacitet R404A/R507 [kW] | 88.00 kW |
| Nominalnikapacitet R404A/R507 [TR] | 25.00 TR |
| Nominalnikapacitet R407C [kW] | 129.00 kW |
| Nominalnikapacitet R407C [TR] | 37.00 TR |
| Nominalnikapacitet R410A [kW] | 144.00 kW |
| Nominalnikapacitet R410A [TR] | 41.00 TR |
| Odobrenje | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Opcija ručnog upravljanja | AST-G servisni pogon |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 60 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 140 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Otpor [kOhm] | 0.1 kOhm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Rashladna sredstva sa UL odobrenjem | R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Režim koraka | Dvostepeni puni korak |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf |
| Smer | Ugaono |
| Smer protoka | Dvosmerni tok |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura rashladnog sredstva [°C] [maks.] | 65 °C |
| Temperatura rashladnog sredstva [°F] [maks.] | 150 °F |
| Temperatura rashladnog sredstva [°F] [min.] | -40 °F |
| Temperatura rashladnog sredstva[°C] [min.] | -40 °C |
| Tip izlazne konekcije | Lem ODF |
| Tip motora | Dvopolno |
| Tip proizvoda | ETS 25 |
| Tip ulazne konekcije | Lem ODF |
| Ukupno koraka | 2625 (pun korak) |
| UL ocena | Yes |
| Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Veličina električne konekcije | 4 pina |
| Veličina izlaza [in] | 7/8 in |
| Veličina izlaza[mm] | 22.00 mm |
| Veličina ulaza [in] | 7/8 in |
| Veličina ulaza[mm] | 22.00 mm |
| Vreme punog hoda [s] [maks.] | 17.0 s |
| Vreme punog hoda [s] [min.] | 8.5 s |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.08 Kilogram |
| Neto težina | 0.916 Kilogram |
| Zapremina | 3.249 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428825719 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |