Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Pilot servo ventil, ICSH 25-25

148X1433

Standard priključka: ANSI B 16.22, Poklopac: Moduli sa 3 funkcije

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegionally specified kits
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionICSH 25-25 (1" Port), 1-1/8" ODS
Naziv proizvodaPilot servo ventil
Opis proizvodaHP/LP kontrola pritiska
Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [min.]0.0 psig
Specifikacije
Vrednost
PoklopacModuli sa 3 funkcije
Product lineIndustrial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerRavni
Standard priključkaANSI B 16.22
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaODS
Tip proizvodaICSH 25-25
Veličina porta (nominalna) [in]1 in
Veličina priključka (in)1-1/8 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina6.112 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Zapremina0.007 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162706336
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm