Pilot servo ventil, ICSH 25-15
148X1426
Standard priključka: ANSI B 16.22, Poklopac: Moduli sa 3 funkcije
148X1426
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Regionally specified kits |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Material Description | ICSH 25-15 (1/2" Port), 1-1/8" ODS |
| Naziv proizvoda | Pilot servo ventil |
| Opis proizvoda | HP/LP kontrola pritiska |
| Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [maks.] | 102.0 psig |
| Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [min.] | 0.0 psig |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Poklopac | Moduli sa 3 funkcije |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Smer | Ravni |
| Standard priključka | ANSI B 16.22 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip priključka | ODS |
| Tip proizvoda | ICSH 25-15 |
| Veličina porta (nominalna) [in] | 1/2 in |
| Veličina priključka (in) | 1-1/8 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 5.05 Kilogram |
| Neto težina | 4.6 Kilogram |
| Zapremina | 26.748 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162694121 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |