Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Pilot servo ventil, ICSH 25-15

148X1423

Tip priključka: Nasadni var, Standard priključka: ASME B 16.11, Poklopac: Moduli sa 3 funkcije

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegionally specified kits
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionICSH 25-15 (1/2" Port), 3/4" SW
Naziv proizvodaPilot servo ventil
Opis proizvodaHP/LP kontrola pritiska
Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [min.]0.0 psig
Specifikacije
Vrednost
PoklopacModuli sa 3 funkcije
Product lineIndustrial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerRavni
Standard priključkaASME B 16.11
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaNasadni var
Tip proizvodaICSH 25-15
Veličina porta (nominalna) [in]1/2 in
Veličina priključka (in)3/4 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina6.112 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Zapremina0.007 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162663837
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm