Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Pilot servo ventil, ICSH 32

148X1278

Tip priključka: Sučeoni var, Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Poklopac: 1 funkcijski modul

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegionally specified kits
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionICSH 32 (1-1/4" Port), 1-1/2" BW
Naziv proizvodaPilot servo ventil
Opis proizvodaHP/LP kontrola pritiska
Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [min.]0.0 psig
Poklopac1 funkcijski modul
Specifikacije
Vrednost
Product lineIndustrial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerRavni
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaICSH 32
Tip ulazne konekcijeSučeoni var
Veličina porta (nominalna) [in]1 1/4 in
Veličina priključka (in)1 1/2 in
Veličina ulazne konekcije [mm]40.00 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina8.772 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Zapremina22.493 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428533409
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm