Pilot servo ventil, ICSH 40, 40 mm, Sučeoni var
027H4309
Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Standard priključka: EN 10220, Veličina ulazne konekcije [mm]: 40, Kv vrednost [m³/h]: 27
027H4309
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vrednost [gal/min] | 31.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Regulacioni ventili za pritisak i temperaturu |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Kategorija | II |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Kv vrednost [m³/h] | 27.000 m³/h |
| Maks. radni pritisak [bar] | 65.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 943 psig |
| Material Description | Pilot servo ventil, ICSH-40 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Naziv datoteke UL odobrenja | VENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0 |
| Naziv proizvoda | Pilot servo ventil |
| Odobrenje | EACTÜVUAUL |
| Opis proizvoda | Ventil sa servo upravljanjem |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 248 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -76 °F |
| Poklopac | Moduli sa 3 funkcije |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Smer | Ravni |
| Standard priključka | EN 10220 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tip izlazne konekcije | Sučeoni var |
| Tip proizvoda | ICSH 40 |
| Tip ulazne konekcije | Sučeoni var |
| UL ocena | Yes |
| Veličina izlazne konekcije[in] | 1 1/2 in |
| Veličina izlazne konekcije[mm] | 40.0 mm |
| Veličina ulazne konekcije [in] | 1 1/2 in |
| Veličina ulazne konekcije [mm] | 40.00 mm |
| Verzija ventila | Standardna verzija |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 8.085 Kilogram |
| Neto težina | 7.599 Kilogram |
| Zapremina | 8.68 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428999311 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |