Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Pilot servo ventil, ICSH 40, 40 mm, Nasadni var

027H4307

Tip ulazne konekcije: Nasadni var, Standard priključka: ASME B 16.11, Veličina ulazne konekcije [mm]: 40, Kv vrednost [m³/h]: 27

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrednost [gal/min]31.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegulacioni ventili za pritisak i temperaturu
Grupa tečnosti1
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Kv vrednost [m³/h]27.000 m³/h
Maks. radni pritisak [bar]65.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]943 psig
Material DescriptionPilot servo ventil, ICSH-40
Material quality (EF001257)Other
Naziv datoteke UL odobrenjaVENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv proizvodaPilot servo ventil
OdobrenjeEACTÜVUAUL
Opis proizvodaVentil sa servo upravljanjem
Opseg temperature [°F] [maks.]248 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
PoklopacModuli sa 3 funkcije
Specifikacije
Vrednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerRavni
Standard priključkaASME B 16.11
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip izlazne konekcijeNasadni var
Tip proizvodaICSH 40
Tip ulazne konekcijeNasadni var
UL ocenaYes
Veličina izlazne konekcije[in]1 1/2 in
Veličina izlazne konekcije[mm]40.0 mm
Veličina ulazne konekcije [in]1 1/2 in
Veličina ulazne konekcije [mm]40.00 mm
Verzija ventilaStandardna verzija
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina8.91 Kilogram
Neto težina7.168 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina8.68 Liter
EAN/UPC5702428003223