Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 150-DM-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 150-DM

148X1462

Connection Type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Connection size [in]: 6 in, Top cover: 3 function modules

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaSingle pack
Grupa proizvodaRegionally specified kits
Količina po formatu pakovanja1 pc
Korišćeno za proizvodElectronic control. Regulator
Material DescriptionICS 150-DM 6" BW CVE-L
Naziv proizvodaPilot operated servo valve
Opis proizvodaElectronic control. regulator
OpremaCap
Poklopac3 function modules
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447A
RoHS usklađenost za KinuYes
Specifikacije
Vrednost
Sadrži baterijeNo
SmerStraightway
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip izlazne konekcijeButt weld
Tip P-portaCVP-L
Tip priključkaButt weld
Tip proizvodaICS 150-DM
Tip SI-portaEVM-NC
Tip SII-portaCVE-L
Tip ulazne konekcijeButt weld
Veličina izlazne konekcije[in]6 in
Veličina porta (nominalna) [in]6 in
Veličina priključka (in)6 in
Veličina ulazne konekcije [in]6 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina7.004 Kilogram
Neto težina6.253 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina203.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm