Danfoss logo
Pilot servo ventil, ICS 100-DM-product-details

Pilot servo ventil, ICS 100-DM

148X1460

Tip priključka: Sučeoni var, Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Poklopac: Moduli sa 3 funkcije

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatni tekst za nalepnicu za SADwith change over to constant p
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegionally specified kits
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionICS 100 -DM, 4" BW , CVE-L
Materijal telaČelik
Naziv proizvodaPilot servo ventil
OpisICS 100 -DM, 4" BW , CVE-L
Opis proizvodaElektronska kont. regulator
Opseg kontrolnog pritiska [psig] (CVP) [maks.]102.0 psig
Opseg kontrolnog pritiska [psig] (CVP) [min.]20.0 psig
Opseg kontrolnog pritiska [psig] (CVQ) [maks.]102.0 psig
Opseg kontrolnog pritiska [psig] (CVQ) [min.]19.5 psig
Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [min.]19.5 psig
PoklopacModuli sa 3 funkcije
Specifikacije
Vrednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513BR515AR515BR516AR717R744
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerRavni
Standard izlazne konekcijeASME B 36.10M SCHEDULE 8
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Standard za ulaznu konekcijuASME B 36.10M SCHEDULE 8
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip izlazne konekcijeSučeoni var
Tip P-portaCVP-L
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaICS 100-DM
Tip SI-portaEVM NC
Tip SII-portaCVE-L
Tip ulazne konekcijeSučeoni var
Veličina izlazne konekcije[in]4 in
Veličina ulazne konekcije [in]4 in
Veličina ulazne konekcije [mm]100.00 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina54.6 Kilogram
Neto težina54.6 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina203.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm