Danfoss logo
Pilot servo ventil, ICS 50-DM-product-details

Pilot servo ventil, ICS 50-DM

148X1455

Tip priključka: Nasadni var, Standard priključka: ASME B 16.11, Poklopac: Moduli sa 3 funkcije

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatni tekst za nalepnicu za SADwith change over to constant p
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegionally specified kits
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionICS 50 -DM, 2" SW , CVE-L
Materijal telaČelik
Naziv proizvodaPilot servo ventil
Opis proizvodaElektronska kont. regulator
Opseg kontrolnog pritiska [psig] (CVP) [maks.]102.0 psig
Opseg kontrolnog pritiska [psig] (CVP) [min.]19.5 psig
Opseg pritiska [psig] Pe754.0 psig
PoklopacModuli sa 3 funkcije
Specifikacije
Vrednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerRavni
Standard priključkaASME B 16.11
Standard za ulaznu konekcijuSocket weld
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip P-portaCVP-L
Tip priključkaNasadni var
Tip proizvodaICS 50-DM
Tip SI-portaEVM NC
Tip SII-portaCVE-L
Veličina izlazne konekcije[in]2 in
Veličina ulazne konekcije [in]2 in
Veličina ulazne konekcije [mm]50.00 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina7.004 Kilogram
Neto težina6.169 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina22.493 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm