Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot servo ventil, ICS 25-5-OS

148X1408

Tip priključka: Sučeoni var, Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Poklopac: Moduli sa 3 funkcije

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatni tekst za nalepnicu za SADw/electric shut-off
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegionally specified kits
Količina po formatu pakovanja1 pc
Korišćeno za proizvodDualni regulator pritiska
Material DescriptionICS 25-5-OS 1-1/4" BW conn EVM NC & CVC
Naziv proizvodaPilot servo ventil
Opis proizvodaRegulator pritiska na izlazu
Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [maks.]406.0 psig
Specifikacije
Vrednost
Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [min.]58.0 psig
PoklopacModuli sa 3 funkcije
Product lineIndustrial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerRavni
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaICS 25-5-OS
Veličina porta (nominalna) [in]3/16 in
Veličina priključka (in)1 1/4 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina9.237 Kilogram
Neto težina9.202 Kilogram
Zapremina22.493 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162446393
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm