Pilot servo ventil, ICS 25-25-O
148X1379
Tip priključka: Lem, Standard priključka: LEMLJENJE ANSI, Poklopac: 1 funkcijski modul
148X1379
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Regionally specified kits |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Material Description | ICS 25-25-O w/ 1-1/8" ODS conn and CVC-M |
| Naziv proizvoda | Pilot servo ventil |
| Opis proizvoda | Regulator pritiska na izlazu |
| Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [maks.] | 406.0 psig |
| Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [min.] | 58.0 psig |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Poklopac | 1 funkcijski modul |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Smer | Ravni |
| Standard priključka | LEMLJENJE ANSI |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip priključka | Lem |
| Tip proizvoda | ICS 25-25-O |
| Veličina porta (nominalna) [in] | 1 in |
| Veličina priključka (in) | 1 1/8 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 6.28 Kilogram |
| Neto težina | 5.364 Kilogram |
| Zapremina | 22.493 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424286835 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |