Pilot servo ventil, ICS 100-DM
148X1138
Tip priključka: Sučeoni var, Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Poklopac: Moduli sa 3 funkcije
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: ICS
148X1138
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Regionally specified kits |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Material Description | ICS 100 -DM, 4" BW , CVE-L w/ICAD |
| Naziv proizvoda | Pilot servo ventil |
| Opis proizvoda | Elektronska kont. regulator |
| Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [maks.] | 406.0 psig |
| Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [min.] | 58.0 psig |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Poklopac | Moduli sa 3 funkcije |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Smer | Ravni |
| Standard priključka | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip priključka | Sučeoni var |
| Tip proizvoda | ICS 100-DM |
| Veličina porta (nominalna) [in] | 4 in |
| Veličina priključka (in) | 4 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 54.6 Kilogram |
| Neto težina | 59.307 Kilogram |
| Zapremina | 1.245 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428992916 |
| Proposition 65 | No significant risk |