Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot servo ventil, ICS 50-DM

148X1132

Tip priključka: Sučeoni var, Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Veličina priključka (in): 2 1/2 in, Poklopac: Moduli sa 3 funkcije
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: ICS

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatni tekst za nalepnicu za SADsa elektronskim širokim otvaranjem
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegionally specified kits
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionICS 50 -DM, 2-1/2" BW , CVE-L w/ICAD
Naziv proizvodaPilot servo ventil
Opis proizvodaElektronska kont. regulator
Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [maks.]754.0 psig
Specifikacije
Vrednost
Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [min.]363.0 psig
PoklopacModuli sa 3 funkcije
Product lineIndustrial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerRavni
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaICS 50-DM
Veličina porta (nominalna) [in]2 in
Veličina priključka (in)2 1/2 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina13.5 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Zapremina22.493 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428992565
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm