Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot servo ventil, ICS 65-B

148X1048

Tip priključka: Nasadni var, Standard priključka: ASME B 16.11, Veličina priključka (in): 2 1/2 in, Poklopac: Moduli sa 3 funkcije

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatni tekst za nalepnicu za SADsa elektronskim širokim otvaranjem
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegionally specified kits
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionICS 65-B 2-1/2" SOC 58 to 319 PSIG
Naziv proizvodaPilot servo ventil
Opis proizvodaRegulator pritiska na ulazu
Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [maks.]319.0 psig
Specifikacije
Vrednost
Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [min.]58.0 psig
PoklopacModuli sa 3 funkcije
Product lineIndustrial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerRavni
Standard priključkaASME B 16.11
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaNasadni var
Tip proizvodaICS 65-B
Veličina porta (nominalna) [in]2 1/2 in
Veličina priključka (in)2 1/2 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina20.46 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Zapremina56.025 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428975674
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm