Pilot servo ventil, ICS 25-5
148X1044
Tip priključka: NPT, Standard priključka: ASME B 1.20.1, Veličina priključka (in): 3/4, Poklopac: 1 funkcijski modul
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: ICS
148X1044
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Regionally specified kits |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Material Description | ICS 25-5, 3/4" FPT Solenoid w/o coil |
| Naziv proizvoda | Pilot servo ventil |
| Opis proizvoda | Solenoidni ventil |
| Poklopac | 1 funkcijski modul |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Smer | Ravni |
| Standard priključka | ASME B 1.20.1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip priključka | NPT |
| Tip proizvoda | ICS 25-5 |
| Unutrašnji/spoljašnji priključak | Interno |
| Veličina porta (nominalna) [in] | 3/4 in |
| Veličina priključka (in) | 3/4 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 4.28 Kilogram |
| Neto težina | 0.007 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.777 Liter |
| EAN/UPC | 5702428973922 |