Pilot servo ventil, ICS 65-DM
148X0917
Tip priključka: Sučeoni var, Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Veličina priključka (in): 2 1/2 in, Poklopac: Moduli sa 3 funkcije
148X0917
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatni tekst za nalepnicu za SAD | sa elektronskim širokim otvaranjem |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Regionally specified kits |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Material Description | ICS 65 -DM, 2-1/2" BW , CVE-L |
| Naziv proizvoda | Pilot servo ventil |
| Opis proizvoda | Elektronska kont. regulator |
| Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [maks.] | 754.0 psig |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [min.] | 363.0 psig |
| Poklopac | Moduli sa 3 funkcije |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Smer | Ravni |
| Standard priključka | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip priključka | Sučeoni var |
| Tip proizvoda | ICS 65-DM |
| Veličina porta (nominalna) [in] | 2 1/2 in |
| Veličina priključka (in) | 2 1/2 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 19.978 Kilogram |
| Neto težina | 19.778 Kilogram |
| Zapremina | 24.481 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255032458 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |