Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot servo ventil, ICS 32-B

148X0684

Tip priključka: Sučeoni var, Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Poklopac: Moduli sa 3 funkcije

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatni tekst za nalepnicu za SADsa elektronskim širokim otvaranjem
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegionally specified kits
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionICS 32-B, 1-1/2" BW, 20 in.HG to 102 PSI
Naziv proizvodaPilot servo ventil
Opis proizvodaRegulator pritiska na ulazu
Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Specifikacije
Vrednost
Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [min.]0.0 psig
PoklopacModuli sa 3 funkcije
Product lineIndustrial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerRavni
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaICS 32-B
Veličina porta (nominalna) [in]1 1/4 in
Veličina priključka (in)1 1/2 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina8.46 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Zapremina26.748 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428899499
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm