Pilot servo ventil, ICS 25-20-S
148X0643
Tip priključka: Nasadni var, Standard priključka: ASME B 16.11, Poklopac: Moduli sa 3 funkcije
148X0643
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatni tekst za nalepnicu za SAD | sa elektronskim isključivanjem |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Regionally specified kits |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Material Description | ICS 25-20-S, 1" SOC, 20 in.HG to 102 PSI |
| Naziv proizvoda | Pilot servo ventil |
| Opis proizvoda | Regulator pritiska na ulazu |
| Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [maks.] | 102.0 psig |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [min.] | 20.0 psig |
| Poklopac | Moduli sa 3 funkcije |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Smer | Ravni |
| Standard priključka | ASME B 16.11 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip priključka | Nasadni var |
| Tip proizvoda | ICS 25-20-S |
| Veličina porta (nominalna) [in] | 3/4 in |
| Veličina priključka (in) | 1 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 7.08 Kilogram |
| Neto težina | 0.007 Kilogram |
| Zapremina | 22.493 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428895002 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |