Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot servo ventil, ICS 25-20-S

148X0641

Tip priključka: Nasadni var, Standard priključka: ASME B 16.11, Poklopac: Moduli sa 3 funkcije

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatni tekst za nalepnicu za SADsa elektronskim isključivanjem
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegionally specified kits
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionICS 25-20-S, 3/4" SOC, 20 in.HG to 102 P
Naziv proizvodaPilot servo ventil
Opis proizvodaRegulator pritiska na ulazu
Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Specifikacije
Vrednost
Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [min.]20.0 psig
PoklopacModuli sa 3 funkcije
Product lineIndustrial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerRavni
Standard priključkaASME B 16.11
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaNasadni var
Tip proizvodaICS 25-20-S
Veličina porta (nominalna) [in]3/4 in
Veličina priključka (in)3/4 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina7.08 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Zapremina22.493 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428918947
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm