Pilot servo ventil, ICS 150-B
148X0632
Tip priključka: Sučeoni var, Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Poklopac: Moduli sa 3 funkcije
148X0632
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatni tekst za nalepnicu za SAD | sa elektronskim širokim otvaranjem |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Regionally specified kits |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Komentari | EVM PILOT VALVE NC |
| Korišćeno za komentare uz proizvod | Dual Pressure Regulator |
| Material Description | ICS 150-B, 6" BW, 20 - 102 psig |
| Materijal tela | Čelik |
| Naziv proizvoda | Pilot servo ventil |
| Opis | ICS 150-B, 6" BW, 20to102PSIG |
| Opis proizvoda | Regulator pritiska na ulazu |
| Opseg kontrolnog pritiska [psig] (CVP) [maks.] | 102.0 psig |
| Opseg kontrolnog pritiska [psig] (CVP) [min.] | 19.5 psig |
| Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [maks.] | 102.0 psig |
| Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [min.] | 19.5 psig |
| Poklopac | Moduli sa 3 funkcije |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Smer | Ravni |
| Standard izlazne konekcije | ASME B 36.10M SCHEDULE 8 |
| Standard priključka | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Standard za ulaznu konekciju | ASME B 36.10M SCHEDULE 8 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip izlazne konekcije | Sučeoni var |
| Tip P-porta | CVP-L PILOT |
| Tip priključka | Sučeoni var |
| Tip proizvoda | ICS 150-B |
| Tip SI-porta | PLUG A |
| Tip SII-porta | EVM-NC PILOT |
| Tip ulazne konekcije | Sučeoni var |
| Veličina izlazne konekcije[in] | 6 in |
| Veličina porta (nominalna) [in] | 6 in |
| Veličina priključka (in) | 6 in |
| Veličina ulazne konekcije [in] | 6 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 130 Kilogram |
| Neto težina | 129.618 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 203.4 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |