Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot servo ventil, ICS 25-10-STD

148X0588

Tip priključka: Sučeoni var, Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Poklopac: 1 funkcijski modul

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegionally specified kits
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionICS 25-10-STD 3/8" Port w/ 1" BW connect
Naziv proizvodaPilot servo ventil
Opis proizvodaRegulator pritiska na ulazu
Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [min.]20.0 psig
Specifikacije
Vrednost
Poklopac1 funkcijski modul
Product lineIndustrial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerRavni
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaICS 25-10-STD
Veličina porta (nominalna) [in]3/8 in
Veličina priključka (in)1 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina5.778 Kilogram
Neto težina4.965 Kilogram
Zapremina22.493 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424493448
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm