Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot servo ventil, ICS 25-5

148X0557

Tip priključka: Nasadni var, Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Poklopac: 1 funkcijski modul

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegionally specified kits
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionICS 25-5, 1" SOC Solenoid
Naziv proizvodaPilot servo ventil
Opis proizvodaSolenoidni ventil
Poklopac1 funkcijski modul
Specifikacije
Vrednost
Product lineIndustrial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerRavni
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaNasadni var
Tip proizvodaICS 25-5
Veličina porta (nominalna) [in]3/16 in
Veličina priključka (in)1 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina4.34 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Zapremina5.372 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428931106
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm