Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot servo ventil, ICS 150

148X0394

Tip priključka: Sučeoni var, Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Poklopac: Moduli sa 3 funkcije

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegionally specified kits
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionICS 150 SOLENOID, 6" BW CONN.
Naziv proizvodaPilot servo ventil
Opis proizvodaSolenoidni ventil
PoklopacModuli sa 3 funkcije
Product lineIndustrial Refrigeration
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerRavni
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaICS 150
Tip ulazne konekcijeSučeoni var
Veličina porta (nominalna) [in]6 in
Veličina priključka (in)6 in
Veličina ulazne konekcije [mm]150.00 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina130 Kilogram
Neto težina128.253 Kilogram
Zapremina203.4 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428831444
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm