Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot servo ventil, ICS 100-STD

148X0290

Tip priključka: Sučeoni var, Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Poklopac: Moduli sa 3 funkcije

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegionally specified kits
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionICS 100-STD, 4" BW, 20 - 102 PSIG REGUL
Naziv proizvodaPilot servo ventil
Opis proizvodaRegulator pritiska na ulazu
Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [min.]20.0 psig
Specifikacije
Vrednost
PoklopacModuli sa 3 funkcije
Product lineIndustrial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerRavni
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaICS 100-STD
Veličina porta (nominalna) [in]4 in
Veličina priključka (in)4 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina54.479 Kilogram
Neto težina54 Kilogram
Zapremina1.245 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428818254
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm