Pilot servo ventil, ICS 25-5-L
148X0283
Tip priključka: Nasadni var, Standard priključka: ASME B 16.11, Poklopac: 1 funkcijski modul
148X0283
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Regionally specified kits |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Material Description | ICS 25-5-L REGULATOR, 3/4" SW, 0-102 PSI |
| Naziv proizvoda | Pilot servo ventil |
| Opis proizvoda | Regulator diferencijalnog pritiska |
| Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [maks.] | 102.0 psig |
| Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [min.] | 0.0 psig |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Poklopac | 1 funkcijski modul |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Smer | Ravni |
| Standard priključka | ASME B 16.11 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip priključka | Nasadni var |
| Tip proizvoda | ICS 25-5-L |
| Veličina porta (nominalna) [in] | 3/16 in |
| Veličina priključka (in) | 3/4 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 5.74 Kilogram |
| Neto težina | 0.007 Kilogram |
| Zapremina | 22.493 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428816625 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |