Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot servo ventil, ICS 100

148X0277

Tip priključka: Sučeoni var, Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Poklopac: Moduli sa 3 funkcije

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegionally specified kits
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionICS 100 Solenoid , 4 " BW Conn.
Naziv proizvodaPilot servo ventil
Opis proizvodaSolenoidni ventil
PoklopacModuli sa 3 funkcije
Product lineIndustrial Refrigeration
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerRavni
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaICS 100
Tip ulazne konekcijeSučeoni var
Veličina porta (nominalna) [in]4 in
Veličina priključka (in)4 in
Veličina ulazne konekcije [mm]100.00 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina53.365 Kilogram
Neto težina52.05 Kilogram
Zapremina1.245 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428816519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm