Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot servo ventil, ICS 50

148X0236

Tip priključka: Sučeoni var, Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Veličina priključka (in): 2 1/2 in, Poklopac: 1 funkcijski modul

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegionally specified kits
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionICS 50 SOLENOID, 21/2-"BW.CONN.
Naziv proizvodaPilot servo ventil
Opis proizvodaSolenoidni ventil
Poklopac1 funkcijski modul
Specifikacije
Vrednost
Product lineIndustrial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerRavni
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaICS 50
Veličina porta (nominalna) [in]2 in
Veličina priključka (in)2 1/2 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina11.08 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Zapremina22.493 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428490320
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm