Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot servo ventil, ICS 40

148X0226

Tip priključka: Nasadni var, Standard priključka: ASME B 16.11, Poklopac: 1 funkcijski modul

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegionally specified kits
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionICS 40 SOLENOID, 1-1/2"SW.CONN.
Naziv proizvodaPilot servo ventil
Opis proizvodaSolenoidni ventil
Poklopac1 funkcijski modul
Specifikacije
Vrednost
Product lineIndustrial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerRavni
Standard priključkaASME B 16.11
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaNasadni var
Tip proizvodaICS 40
Veličina porta (nominalna) [in]1 1/2 in
Veličina priključka (in)1 1/2 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina7.88 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Zapremina6.886 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428489836
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm